Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8800 lm, 4000 K, Double asymmetric optic, Black

ST762T 39S/840 PSU BK

Продуктово описание

Track flood (double), Aluminum, Black, Power supply unit (On/Off), 8800 lm, 61 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Double asymmetric optic, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 01167000
Пълен код на поръчката: 872016901167000

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
2 units
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102529 en_BG pdf 318.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102529_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102529_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST762T 39S/840 PSU BK IES
Dialux
ULD File - ST762T 39S/840 PSU BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/840 PSU BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/840 PSU BK LDT