Philips StoreFlow, Track flood (double), 45 W, 6400 lm, 6400 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Double asymmetric optic, Silver

ST762T 27S/PW940 DIA SI

Продуктово описание

Track flood (double), Aluminum, Silver, Dali dimming Interact System ready, 6400 lm, 6400 lm, 45 W, 141 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Double asymmetric optic, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 01165600
Пълен код на поръчката: 872016901165600

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
2 units
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102527 en_BG pdf 431.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102527_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102527_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST762T 27S/PW940 DIA SI IES
Dialux
ULD File - ST762T 27S/PW940 DIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/PW940 DIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/PW940 DIA SI LDT