Philips StoreFlow, Track flood (double), 38 W, 5800 lm, 4000 K, Double asymmetric optic, White

ST762T 27S/840 PSU WH

Продуктово описание

Track flood (double), Aluminum, White, Power supply unit (On/Off), 5800 lm, 38 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Double asymmetric optic, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 01162500
Пълен код на поръчката: 872016901162500

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
2 units
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102524 en_BG pdf 312.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102524_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102524_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST762T 27S/840 PSU WH IES
Dialux
ULD File - ST762T 27S/840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/840 PSU WH LDT