България - Български

Philips StoreFlow, Track flood (double), 37 W, 5400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Double asymmetric optic, Black

ST762T 27S/830 DIA BK

Продуктово описание

Track flood (double), Aluminum, Black, Dali dimming Interact System ready, 5400 lm, 37 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Double asymmetric optic, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 910505102523
Пълен код на поръчката: 872016901161800

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
2 units
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102523 en_BG pdf 433.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102523_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102523_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST762T 27S/830 DIA BK IES
Преглед на файл
ST762T 27S/830 DIA BK 910505102523 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 27S/830 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/830 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/830 DIA BK LDT