България - Български

Philips StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4800 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Assymetric Beam angle, Black

ST761T 49S/PW935 DIA BK

Продуктово описание

Track flood (single), Aluminum, Black, Dali dimming Interact System ready, 4800 lm, 38.5 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Assymetric Beam angle, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 01158800
Пълен код на поръчката: 872016901158800

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Signify Circle

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102520 en_BG pdf 424.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102520_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102520_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST761T 49S/PW935 DIA BK IES
Преглед на файл
ST761T 49S/PW935 DIA BK 910505102520 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 49S/PW935 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST761T 49S/PW935 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 49S/PW935 DIA BK LDT