България - Български

Philips StoreFlow, Track flood (single), 32.5 W, 4100 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, Assymetric Beam angle, Silver

ST761T 39S/PW930 WIA SI

Продуктово описание

Track flood (single), Aluminum, Silver, Wireless driver Interact System ready, 4100 lm, 32.5 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Assymetric Beam angle, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 910505102518
Пълен код на поръчката: 872016901156400

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102518 en_BG pdf 422.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102518_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102518_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST761T 39S/PW930 WIA SI IES
Преглед на файл
ST761T 39S/PW930 WIA SI 910505102518 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 39S/PW930 WIA SI LDT