България - Български

Philips StoreFlow, Track flood (double), 77 W, 9400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Double asymmetric optic, Black

ST762T 49S/PW930 DIA BK

Продуктово описание

Track flood (double), Aluminum, Black, Dali dimming Interact System ready, 9400 lm, 77 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Double asymmetric optic, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 01434300
Пълен код на поръчката: 872016901434300

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
2 units
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Signify Circle

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102415 en_BG pdf 433.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102415_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102415_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST762T 49S/PW930 DIA BK IES
Преглед на файл
ST762T 49S/PW930 DIA BK 910505102415 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 49S/PW930 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW930 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW930 DIA BK LDT