България - Български

Philips StoreFit, Track projector, 21 W, 2800 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Wide beam, White

ST210T 27S/840 WIA WB WH

Продуктово описание

Track projector, Aluminum, White, Wireless driver Interact System ready, 2800 lm, 21 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Wide beam, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 01195300
Пълен код на поръчката: 872016901195300

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Signify Circle

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102557 en_BG pdf 382.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102557_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102557_EU
Множество активи - Visuals