Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4200 lm, 4000 K, Wide beam, Black

ST210T 39S/840 PSU WB BK

Продуктово описание

Track projector, Aluminum, Black, Power supply unit (On/Off), 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Wide beam, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 98275100
Пълен код на поръчката: 871869998275100
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
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102056 en_BG pdf 275.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102056_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102056_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST210T 39S/840 PSU WB BK IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 39S/840 PSU WB BK ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 39S/840 PSU WB BK ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 39S/840 PSU WB BK LDT 1.5 kB