Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2800 lm, 4000 K, Medium beam, White

ST210T 27S/840 PSU MB WH

Продуктово описание

Track projector, Aluminum, White, Power supply unit (On/Off), 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Medium beam, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 98268300
Пълен код на поръчката: 871869998268300

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102049 en_BG pdf 268.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102049_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102049_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST210T 27S/840 PSU MB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 27S/840 PSU MB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 27S/840 PSU MB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 27S/840 PSU MB WH LDT 1.5 kB