България - Български

Philips StoreFit, 20 W, 2700 lm, 3000 K, Medium beam, White

ST210T 27S/830 PSU MB WH

Продуктово описание

Aluminum, White, Power supply unit (On/Off), 2700 lm, 20 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Medium beam, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 98260700
Пълен код на поръчката: 871869998260700

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Signify Circle

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102041 en_BG pdf 534.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102041_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102041_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST210T 27S/830 PSU MB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 27S/830 PSU MB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 27S/830 PSU MB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 27S/830 PSU MB WH LDT 1.5 kB