Philips GreenSpace Evo Projector, 59 W, 8000 lm, 3000 K, Wide beam, White

ST333X2 39S/830 PSU WB WH481

Продуктово описание

Polycarbonate, White, Power supply unit (On/Off), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Wide beam, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Track

Код за поръчка: 910505104620
Пълен код на поръчката: 872016983507800

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
2 units
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104620 en_BG pdf 257.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
ST333X2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104620_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104620_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST333X2 39S/830 PSU WB WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333X2 39S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333X2 39S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333X2 39S/830 PSU WB WH481 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB