Philips GreenSpace Evo Projector, 28 W, 3700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, High-reflective metal reflector Rectangular beam, Black

ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482

Продуктово описание

Polycarbonate, Black, Power supply unit (On/Off), 3700 lm, 28 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, High-reflective metal reflector Rectangular beam, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 59098400
Пълен код на поръчката: 872016959098400

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104611 en_BG pdf 321.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104611_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104611_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB