Philips GreenSpace Evo Projector, 28.5 W, 2700 lm, 2200 K, Wireless, Interact Ready, Medium beam, White

ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481

Продуктово описание

Polycarbonate, White, Wireless driver Interact System ready, 2700 lm, 28.5 W, 94.5 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Medium beam, Clear, Tempered glass, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 59094600
Пълен код на поръчката: 872016959094600

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104607 en_BG pdf 363.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104607_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104607_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB