България - Български

Philips GreenSpace Evo Projector, 23 W, 2700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, Black

ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482

Продуктово описание

Polycarbonate, Black, Power supply unit (On/Off), 2700 lm, 23 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, Clear, Tempered glass, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 910505104604
Пълен код на поръчката: 872016959091500

Спецификации

  • Number of gear units
    1 unit
  • Driver included
    Yes
  • Value ladder
    Performance
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне

Семейство

Продукт