Philips GreenSpace Evo Projector, 18.8 W, 2800 lm, 4000 K, Wide beam, White

ST333T 27S/840 PSU WB WH481

Продуктово описание

Polycarbonate, White, Power supply unit (On/Off), 2800 lm, 18.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380), Wide beam, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 59086100
Пълен код на поръчката: 872016959086100

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104598 en_BG pdf 249.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104598_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104598_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST333T 27S/840 PSU WB WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 27S/840 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/840 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/840 PSU WB WH481 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB