България - Български

Philips GreenSpace Evo Projector, 17.8 W, 2200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, High-reflective metal reflector Narrow beam 10 to 20 degrees, Black

ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482

Продуктово описание

Polycarbonate, Black, Power supply unit (On/Off), 2200 lm, 17.8 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, High-reflective metal reflector Narrow beam 10 to 20 degrees, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 910505104595
Пълен код на поръчката: 872016959083000

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104595 en_BG pdf 320.5 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104595_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104595_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 IES
Преглед на файл
ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 910505104595 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB