България - Български

Philips GreenSpace Evo Projector, 20 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Narrow beam, White

ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481

Продуктово описание

Polycarbonate, White, Power supply unit (On/Off), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Narrow beam, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 910505104594
Пълен код на поръчката: 872016959082300

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104594 en_BG pdf 327.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104594_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104594_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 IES
Преглед на файл
ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 910505104594 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB