Philips GreenSpace Evo Projector, 20.5 W, 2200 lm, 2200 K, Wireless, Interact Ready, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, Black

ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482

Продуктово описание

Polycarbonate, Black, Wireless driver Interact System ready, 2200 lm, 20.5 W, 107 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 59081600
Пълен код на поръчката: 872016959081600

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104593 en_BG pdf 375.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104593_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104593_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB