България - Български

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, White

ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401

Продуктово описание

Polycarbonate, White, Dali dimming Interact System ready, 5800 lm, 44.6 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 910505104538
Пълен код на поръчката: 872016959034200

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
2 units
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104538 en_BG pdf 344.0 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104538_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104538_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 IES
Преглед на файл
ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 910505104538 ZIP
Dialux
ULD File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 LDT