България - Български

Philips GreenSpace Evo Mini, Double projector for CoreLine trunking, 3D printed, 44.6 W, D65 mm, 5600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, PerfectAccent High-Efficacy reflector, White

ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401

Продуктово описание

Double projector for CoreLine trunking, D65 mm, Polycarbonate, White, Dali dimming Interact System ready, 5600 lm, 44.6 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, PerfectAccent High-Efficacy reflector, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 910505104536
Пълен код на поръчката: 872016959032800

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
2 units
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104536 en_BG pdf 403.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104536_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104536_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 IES
Преглед на файл
ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 910505104536 ZIP
Dialux
ULD File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 LDT