България - Български

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, 3000 K, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, Black

ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402

Продуктово описание

Polycarbonate, Black, Power supply unit (On/Off), 5600 lm, 44.6 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 59029800
Пълен код на поръчката: 872016959029800

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
2 units
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Signify Circle

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104533 en_BG pdf 235.6 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104533_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104533_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 IES
Преглед на файл
ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 910505104533 ZIP
Dialux
ULD File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 LDT