България - Български

Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, High-reflective metal reflector Wide beam 40 to 80 degrees, Black

ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402

Продуктово описание

Polycarbonate, Black, Power supply unit (On/Off), 2700 lm, 20.7 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, High-reflective metal reflector Wide beam 40 to 80 degrees, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Track

Код за поръчка: 59023600
Пълен код на поръчката: 872016959023600

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104527 en_BG pdf 304.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104527_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104527_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402 LDT