България - Български

Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2900 lm, 4000 K, High-reflective metal reflector Wide beam 40 to 80 degrees, Gray

ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402

Продуктово описание

Polycarbonate, Gray, Power supply unit (On/Off), 2900 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, High-reflective metal reflector Wide beam 40 to 80 degrees, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Track

Код за поръчка: 910505104526
Пълен код на поръчката: 872016959022900

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104526 en_BG pdf 241.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104526_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104526_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 IES
Преглед на файл
ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 910505104526 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 LDT