България - Български

Philips GreenSpace Evo Mini, 9.7 W, 1350 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, White

ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401

Продуктово описание

Polycarbonate, White, Power supply unit (On/Off), 1350 lm, 9.7 W, 140 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Track

Код за поръчка: 59015100
Пълен код на поръчката: 872016959015100

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104519 en_BG pdf 296.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104519_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104519_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 IES
Dialux
ULD File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 LDT