Philips GreenSpace Evo Mini, 10.1 W, 1300 lm, 3000 K, High-reflective metal reflector Narrow beam 10 to 20 degrees, White

ST332T 12S/830 PSU HNB WH401

Продуктово описание

Polycarbonate, White, Power supply unit (On/Off), 1300 lm, 10.1 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, High-reflective metal reflector Narrow beam 10 to 20 degrees, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Track

Код за поръчка: 59014400
Пълен код на поръчката: 872016959014400

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104518 en_BG pdf 237.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104518_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104518_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 IES
Dialux
ULD File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 LDT