Philips StoreSet Linear, Track panel, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, Wide beam, Clear, Black

SM504T 61S/840 PSU WB BK

Продуктово описание

Track panel, L1200 mm, Aluminum extruded, Black, Signal black (RAL9004), Power supply unit (On/Off), 6100 lm, 47 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Wide beam, Clear, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Track

Код за поръчка: 83852900
Пълен код на поръчката: 872016983852900

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104963 en_BG pdf 297.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104963_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104963_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - SM504T 61S/840 PSU WB BK IES
Dialux
ULD File - SM504T 61S/840 PSU WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 61S/840 PSU WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 61S/840 PSU WB BK LDT