Philips StoreSet Linear, Track panel, 55 W, L1200 mm, 7900 lm, 4000 K, CRI>90, Wide beam, Clear, Black

SM504T 80S/940 PSU WB BK

Продуктово описание

Track panel, L1200 mm, Aluminum extruded, Black, Power supply unit (On/Off), 7900 lm, 55 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Wide beam, Clear, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Track

Код за поръчка: 01403900
Пълен код на поръчката: 872016901403900

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102383 en_BG pdf 297.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102383_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102383_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - SM504T 80S/940 PSU WB BK IES
Dialux
ULD File - SM504T 80S/940 PSU WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/940 PSU WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/940 PSU WB BK LDT