Philips StoreSet Linear, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 58 W, L1200 mm, 9000 lm, 4000 K, Double asymmetric optic 35° wide beam, Clear, White

SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA

Продуктово описание

Track panel, L1200 mm, Aluminum extruded, White, Power supply unit (On/Off), 9000 lm, 58 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Double asymmetric optic 35° wide beam, Clear, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Track

Код за поръчка: 01247900
Пълен код на поръчката: 872016901247900

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102228 en_BG pdf 289.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102228_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102228_EU
Множество активи - Visuals
CAD Чертежи
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Софтуерни добавки

IES
IES File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA IES
Dialux
ULD File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA ULD
Relux
ROLF File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA LDT