Philips StoreSet Linear, Track panel, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Asymmetrical mirror axis angle 20°, Clear, White

SM504T 80S/840 PSU A20 WH

Продуктово описание

Track panel, L1200 mm, Aluminum extruded, White, Power supply unit (On/Off), 8000 lm, 54 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Asymmetrical mirror axis angle 20°, Clear, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Track

Код за поръчка: 01237000
Пълен код на поръчката: 872016901237000

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102218 en_BG pdf 289.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102218_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102218_EU
Множество активи - Visuals
CAD Чертежи
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Софтуерни добавки

IES
IES File - SM504T 80S/840 PSU A20 WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 80S/840 PSU A20 WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/840 PSU A20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/840 PSU A20 WH LDT