Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, Wide beam, Clear, Silver

SM515T 90S/840 PSU WB SI

Продуктово описание

Track panel, 575x196 mm, Plastic, Silver, Power supply unit (On/Off), 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Wide beam, Clear, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Track

Код за поръчка: 58782300
Пълен код на поръчката: 872016958782300

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102726 en_BG pdf 311.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102726_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102726_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - SM515T 90S/840 PSU WB SI IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/840 PSU WB SI ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/840 PSU WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/840 PSU WB SI LDT