Philips StoreSet Evo, Maxos fusion panel, 46 W, 575x196 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Wide beam, Clear, White, VLC

SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH

Продуктово описание

Maxos fusion panel, 575x196 mm, Plastic, White, Dali dimming Interact System ready visual light communicaton enabled, Visible light communication, 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Wide beam, Clear, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Connection unit 7-pole

Код за поръчка: 58705200
Пълен код на поръчката: 872016958705200

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102696 en_BG pdf 424.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
SM515S mounting instructions pdf 1.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102696_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102696_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH IES
Dialux
ULD File - SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH LDT