Philips StoreSet Evo, Track panel, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, Asymmetrical mirror axis angle 20°, Clear, Black

SM515T 66S/830 PSU A20 BK

Продуктово описание

Track panel, 575x196 mm, Plastic, Black, Power supply unit (On/Off), 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Asymmetrical mirror axis angle 20°, Clear, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Track

Код за поръчка: 58619200
Пълен код на поръчката: 872016958619200

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102668 en_BG pdf 315.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102668_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102668_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - SM515T 66S/830 PSU A20 BK IES
Dialux
ULD File - SM515T 66S/830 PSU A20 BK ULD
Relux
ROLF File - SM515T 66S/830 PSU A20 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 66S/830 PSU A20 BK LDT