Philips StoreSet Evo, Track panel, 74 W, 575x196 mm, 9200 lm, 3000 K, Double asymmetric optic 35° wide beam, Clear, Black

SM515T 90S/830 PSU DA35W BK

Продуктово описание

Track panel, 575x196 mm, Plastic, Black, Power supply unit (On/Off), 9200 lm, 74 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Double asymmetric optic 35° wide beam, Clear, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Track

Код за поръчка: 58609300
Пълен код на поръчката: 872016958609300

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102663 en_BG pdf 314.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102663_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102663_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - SM515T 90S/830 PSU DA35W BK IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/830 PSU DA35W BK ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/830 PSU DA35W BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/830 PSU DA35W BK LDT