България - Български

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 31 W, 154x154 mm, 4100 lm, 2700 K, Medium beam, Aluminized, White, IP20

GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH

Продуктово описание

Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, White, Single layer powder coating, Power supply unit external (On/Off), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Medium beam, Aluminized, Clear, Glass, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 2 Push-in connector 2-pole

Код за поръчка: 58830100
Пълен код на поръчката: 872016958830100

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Signify Circle

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102772 en_BG pdf 312.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102772_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102772_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH IES
Преглед на файл
GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH 910505102772 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH LDT