България - Български

Philips SmartBalance Free Floor Standing gen2, Rounded edge, Rectangular base, 97 W, 12500 lm, 3000 K, CRI>90, Button panel, UGR19, White

FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH

Продуктово описание

Rounded edge, Rectangular base, Aluminium, White, Power supply unit with DALI touch-switch and dimming interface, 12500 lm, 97 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.404) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symmetrical, Opal, Polymethyl methacrylate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Cord with plug CEE 7 3-pole, External connector

Код за поръчка: 58500300
Пълен код на поръчката: 872016958500300

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
2 units
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Unclassified

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH txt 4.3 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102570 en_BG pdf 227.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 1.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102570_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102570_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH IES
Преглед на файл
FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH 910505102570 ZIP
Dialux
ULD File - FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH ULD
Relux
ROLF File - FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH ROLFZ
LDT
LDT File - FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH LDT