Philips Exit Sign, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELB3h, Maintained

EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH

Продуктово описание

Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polycarbonate, White, Signal white (RAL9003), 23 lm, 3 W, 8 lm/W, 6500 K, 0.33, Clear, UV stabilized Polycarbonate cover, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.3 J, Safety class II, 2 Push-in connector 3-pole, Emergency lighting 3 hours duration basic version

Код за поръчка: 912401483520
Пълен код на поръчката: 871869979905200

Спецификации

Lamp family code
-
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
No
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912401483520 en_BG pdf 946.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Mounting Instruction EM159C pdf 2.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912401483520_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912401483520_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH zip 3.2 kB