Philips Emergency Surface Mounted Downlight, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Non-maintained

EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65

Продуктово описание

D155mm; H46 mm, Polycarbonate, White, Signal white (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Open area or corridor optic, Clear, UV stabilized Polycarbonate cover, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class II, 2 Push-in connector 3-pole, Emergency lighting 3 hours duration basic version

Код за поръчка: 79893200
Пълен код на поръчката: 871869979893200

Спецификации

Lamp family code
-
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
No
Mounting
Surface
Value ladder
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912401483508 en_BG pdf 190.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Mounting Instruction EM152C pdf 1.4 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912401483508_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912401483508_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65 zip 4.0 kB