Philips Emergency Surface Mounted Downlight Wireless, Surface-mounted Downlight, 5 W, 6.1 W, 5 W, 222x171mm; H42, 675 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Non-maintained

EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELW IP40 WH

Продуктово описание

Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Polycarbonate, White, Signal white (RAL9003), Ceiling, Wall, 675 lm, 5 W, 135 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Clear, UV stabilized Polycarbonate cover, IP40 | Wire-protected, IK04 | 0.5 J standard plus, Safety class II, Push-in connector 2-pole, TP(a) diffuser flammability class, Emergency lighting 3 hours duration with Wireless Interface

Код за поръчка: 88046700
Пълен код на поръчката: 871951488046700

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912401483625 en_BG pdf 357.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
EM256C Emergency Surf-m-downlight-HO Wireless pdf 4.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912401483625_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912401483625_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELW IP40 WH zip 64.3 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EM256C Emergency Surf-m-downlight-HO Wireless pdf 803.4 kB