Philips Emergency Spot, Recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELB3h, Non-maintained

EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20

Спрено от производство

Продуктово описание

Recessed, D50 mm, Polycarbonate, White, Signal white (RAL9003), 135 lm, 2 W, 68 lm/W, 6500 K, 0.33, Open area or corridor optic, Clear, UV stabilized Polycarbonate cover, IP20 | Finger-protected, IK04 | 0.5 J standard plus, Safety class II, Emergency lighting 3 hours duration basic version

Код за поръчка: 912401483505
Пълен код на поръчката: 871869979890100

Спецификации

Lamp family code
-
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
No
Value ladder
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912401483505 en_BG pdf 204.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Mounting Instruction EM150B pdf 1.4 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912401483505_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912401483505_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20 zip 2.9 kB