Philips Emergency Spot Wireless, Recessed, 5 W, 1.8 W, 5 W, 620x42mm; H45, 205 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Maintained, Non-maintained

EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH

Продуктово описание

Recessed, 620x42mm; H45, Polycarbonate, White, Signal white (RAL9003), Recessed, 205 lm, 5 W, 41 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Clear, UV stabilized Polycarbonate cover, IP20 | Finger-protected, IK04 | 0.5 J standard plus, Safety class II, Push-in connector 3-pole, TP(a) diffuser flammability class, Emergency lighting 3 hours duration with Wireless Interface

Код за поръчка: 88043600
Пълен код на поръчката: 871951488043600

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912401483622 en_BG pdf 386.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
EM250B Emergency Spot Wireless pdf 3.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912401483622_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912401483622_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH zip 53.7 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EM250B Emergency Spot Wireless pdf 802.3 kB