Philips Emergency Exit Sign Wireless, Surface-mounted, 4 W, 1.1 W, 4 W, 232x381mm; H55, 120 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Maintained, Non-maintained

EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH

Продуктово описание

Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polycarbonate, White, Signal white (RAL9003), Ceiling, Wall, 120 lm, 4 W, 30 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Clear, UV stabilized Polycarbonate cover, IP40 | Wire-protected, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Push-in connector 3-pole, TP(a) diffuser flammability class, Emergency lighting 3 hours duration with Wireless Interface

Код за поръчка: 88050400
Пълен код на поръчката: 871951488050400

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912401483629 en_BG pdf 378.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
EM259C Emergency ExitSign Wireless pdf 3.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912401483629_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912401483629_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH ies 30.9 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EM259C Emergency ExitSign Wireless pdf 811.0 kB