Philips Emergency Downlight Wireless, Recessed, 4 W, 3.6 W, 4 W, 620x42mm; H45, 400 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Non-maintained

EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH

Продуктово описание

Recessed, 620x42mm; H45, Polycarbonate, White, Signal white (RAL9003), Recessed, 400 lm, 4 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Clear, UV stabilized Polycarbonate cover, IP20 | Finger-protected, IK04 | 0.5 J standard plus, Safety class II, Push-in connector 2-pole, TP(a) diffuser flammability class, Emergency lighting 3 hours duration with Wireless Interface

Код за поръчка: 88044300
Пълен код на поръчката: 871951488044300

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912401483623 en_BG pdf 386.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
EM251B Emergency Downlight Wireless pdf 3.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912401483623_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912401483623_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH zip 58.7 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EM251B Emergency Downlight Wireless pdf 789.9 kB