Philips Emergency Bulkhead, High output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Non-maintained

EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65

Продуктово описание

High output, 321x167 mm; H83 mm, Polycarbonate, White, Signal white (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 159 lm/W, 6500 K, 0.33, Ribbed, UV stabilized Polycarbonate cover, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 6 J, Safety class II, 2 Push-in connector 3-pole, Emergency lighting 3 hours duration basic version

Код за поръчка: 79897000
Пълен код на поръчката: 871869979897000

Спецификации

Lamp family code
-
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
No
Value ladder
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912401483512 en_BG pdf 222.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Mounting Instruction EM154C pdf 4.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912401483512_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912401483512_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65 ies 1.5 kB