Philips Emergency Bulkhead, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Maintained, Non-maintained

EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65

Продуктово описание

351x111 mm; H63 mm, Polycarbonate, White, Signal white (RAL9003), 150 lm, 4 W, 38 lm/W, 6500 K, 0.33, Ribbed, UV stabilized Polycarbonate cover, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK06 | 1 J, Safety class II, Push-in connector 3-pole, Emergency lighting 3 hours duration Pro version

Код за поръчка: 912401483509
Пълен код на поръчката: 871869979894900

Спецификации

Lamp family code
-
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
No
Value ladder
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912401483509 en_BG pdf 207.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Mounting Instruction EM153C pdf 2.4 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912401483509_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912401483509_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65 ies 9.6 kB