България - Български

Philips LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 14.4 W, 200x200 mm, 2500 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, High-gloss reflector, VLC, IP20

DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH

Продуктово описание

Downlight, 200x200 mm, Aluminum die cast, White, Signal white (RAL9003), Recessed, Dali dimming Interact System ready visual light communicaton enabled external, Visible light communication, 2500 lm, 14.4 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, High-gloss reflector, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Push-in connector and pull relief

Код за поръчка: 97083300
Пълен код на поръчката: 871869997083300

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Mounting
Recessed
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Unclassified

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505100954 en_BG pdf 458.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505100954_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505100954_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH IES
Преглед на файл
DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH 910505100954 ZIP
Dialux
ULD File - DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH LDT