Philips LuxSpace Compact, recessed, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, High-gloss reflector, Opal, IP20/54

DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO

Продуктово описание

Downlight, D200 mm, Plastic, White, Recessed, Power supply unit external (On/Off), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, High-gloss reflector, Opal, Glass, IP20/54 | Finger-protected; dust accumulation-protected, splash-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class II

Код за поръчка: 83581800
Пълен код на поръчката: 872016983581800

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Mounting
Recessed
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104694 en_BG pdf 231.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104694_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104694_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO IES
Преглед на файл
DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO 910505104694 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO LDT