Philips LuxSpace Compact, recessed, Downlight, UltraEfficient, 37 W, D200 mm, 5900 lm, 4000 K, High-gloss reflector, IP20

DN610B 60S/840UE PSU-E C WH

Продуктово описание

Downlight, D200 mm, Plastic, White, Recessed, Power supply unit external (On/Off), 5900 lm, 37 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), High-gloss reflector, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II

Код за поръчка: 83578800
Пълен код на поръчката: 872016983578800

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Mounting
Recessed
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104691 en_BG pdf 241.5 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104691_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104691_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - DN610B 60S/840UE PSU-E C WH IES
Преглед на файл
DN610B 60S/840UE PSU-E C WH 910505104691 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 60S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 60S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 60S/840UE PSU-E C WH LDT

Други

Декларация за екологични продукти
LuxSpace Compact Recessed Environmental Product Declaration pdf 1.1 MB