България - Български

Philips Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, 1200 lm, 3000 K, Beam angle 100°, White

DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 PG

Продуктово описание

Metal, White, All-in, Multi Color Temperature, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (ANSI3000K, 0.4339;, 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM, Beam angle 100°, Frosted, Polycarbonate, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class II, AC power connector C13

Код за поръчка: 32179301
Пълен код на поръчката: 872016932179301

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Mounting
Recessed
Value ladder
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929004128832 en_BG pdf 717.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Ledinaire-SlimDownlight-gen4-PSU-E pdf 3.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929004128832_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929004128832_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 PG ies 2.9 kB