България - Български

Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 3000 K, Beam angle 110°, White, IP20/40

DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225

Продуктово описание

Surface-mounted, D225 mm, Metal–Plastic, White, Power supply unit (On/Off), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Beam angle 110°, IP20/40 | Finger-protected;Wire-protected, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Screw connection block 2-pole

Код за поръчка: 46451300
Пълен код на поръчката: 871951446451300

Спецификации

Light source replaceable
No
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Lighting Technology
LED
Mounting
Surface
Value ladder
Value
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Инструкции за демонтиране
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003251732 en_BG pdf 561.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003251732_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003251732_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225 ies 667 B

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-DN065C-G4-LED20-830-19W-220-240V-8-D225-929003251732 pdf 607.6 kB